Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Fabory
Description
DIN 96 - Vis à bois à tête ronde fendue
Nomenclature
Vis à bois DIN 96 6x35
CNSORDERNO
Numéro d'article
51860.060.035
NENNID
courte description
6X35MM
D
Diamètre nominal de filetage
6.00 mm
L
Longueur nominale
35.00 mm
BRAND
Marque
Fabory
STANDARD
Standard
DIN 96
THREAD
Filetage
THREADDIRECTIO
Direction du filetage
STYLE
Style
TYPE
Type
Vis à bois
BASICMATERIAL
matière première
Acier inoxydable
GRADE
Matière / Grade
A2
SURFACETREATME
Revêtement
HEADSHAPE
Forme de tête
Tête ronde
DRIVINGFEATURE
Mode d'entraînement
Fendue
CNSMASSEXACT
Poid net
0.00833 kg
COMPARABLESTAN
Normes comparables
NEN2251,NFE25-606
ADDITIONALINFO
information complémentaire
ROHS
RoHs
Y
APPROVAL
approbation
EANCODE
Code EAN
8715492311818
INTRASTATCODE
Code nomenclature
73181210
ECLASS
eClass
23-11-01-11
UNSPSC
31161508
ETIM
EC000888
URL
https://www.fabory.com/fr/p/51860060035
PACKAGING
unité d'emballage
200 PCS
D3
Diamètre du noyau de filetage
4.200 mm
P
Pas du filetage
2.600 mm
B
Distance
21.000 mm
DS
Diamètre max. de la tige
6.000 mm
DA
Diamètre intérieur max. de la surface d'appui
7.200 mm
DK
Diamètre de tête
12.000 mm
K
Hauteur de tête
4.200 mm
R
Rayon ~
4.800 mm
RF
Rayon de la tête bombée ~
9.600 mm
N
Largeur de la fente
1.600 mm
T
Profondeur de la jauge de l'élément d'entrainement max.
2.700 mm
LOD
Niveau de détail
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale