Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
DIN 1473 - Grooved pins, full length parallel grooved mit chamfer
Bill of material
Grooved pin DIN 1473 1.5x20
CNSORDERNO
Article Number
39730.015.020
NENNID
Short description
1,5X20MM
D
Nominal diameter
1.5 mm
L
Nominal length js15
20 mm
BRAND
Brand
Fabory
STANDARD
Standard
DIN 1473
THREAD
Thread
THREADDIRECTIO
Thread direction
STYLE
Style
Full length with chamfer
TYPE
Type
Parallel grooved pin
BASICMATERIAL
Basic material
Free-cutting steel
GRADE
Grade
SURFACETREATME
Surface treatment
HEADSHAPE
Head shape
DRIVINGFEATURE
Driving feature
CNSMASSEXACT
Nett weight
0.00028 kg
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ISO8740,NEN2604
ADDITIONALINFO
Additional information
ROHS
RoHs
Y
APPROVAL
Approval
EANCODE
EAN code
8717077084070
INTRASTATCODE
Intrastat
7318240090
ECLASS
eClass
23-10-01-01
UNSPSC
31163215
ETIM
EC002384
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/39730015020
PACKAGING
Packaging Unit
250 PCS
C
Distance ~
0.200 mm
F
Chamfer ~
0.800 mm
SKZ
Shear rate two-cut
1.600 kN
D2
Diameter kerf
1.600 mm
LOD
Level of detail
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро