{fabory/9_pins_and_key_stock/din_7977.prj},{NB=Kegelstift DIN 7977 20x100 39011.200.100(High)},{CNSORDERNO=39011.200.100},{D=16.000},{L=100},{PACKAGING=5},{VARIANT=1},{FABNETWEIGHT=206.440},{D1=20},{B=35},{A=6.0},{P=2.000},{D2=13.546},{R1=0.8},{R2=1.6},{D3=12.000},{Z=4.300},{NENNID=20X100MM},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 7977},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Taper pin with external thread},{BASICMATERIAL=Free-cutting steel},{GRADE=},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COMPARABLESTAN=ISO8737,NEN2462},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492794024},{INTRASTATCODE=7318190090},{ECLASS=23-10-01-01},{UNSPSC=31163205},{ETIM=EC002384},{FAB_NENN=20x100},{LOD=High}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。