{fabory/9_pins_and_key_stock/din_1_b.prj},{NB=Kegelstift DIN 1 B 3x16 51560.030.016(High)},{CNSORDERNO=51560.030.016},{D=3.0},{L=16},{PACKAGING=100},{VARIANT=0},{FABNETWEIGHT=1.020},{R=4.000},{NENNID=3X16MM},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 1 B},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Taper pin turned},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{GRADE=A1},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COMPARABLESTAN=ISO2339 B,NEN10 B},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492295224},{INTRASTATCODE=7318240090},{ECLASS=},{UNSPSC=31163205},{ETIM=EC002384},{FAB_NENN=B 3x16},{FAB_GEO=Diameter (d-D)=3;Length (L)=16;c (max.)=0.45;d2 <gt/>=8;d2 ?=11;W (min.)=5},{FAB_ARTICLENUMBER=51560.030.016},{CNSAVOID=},{LOD=High}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.