{fabory/6_screws/din_97.prj},{NB=Holzschraube DIN 97 2.5x12 55870.025.012(High)},{CNSORDERNO=55870.025.012},{D=2.50},{L=12.00},{PACKAGING=500},{VARIANT=0.000},{FABNETWEIGHT=0.001},{P=1.100},{DK=4.700},{DS=2.500},{K=1.500},{N=0.600},{T=0.700},{NENNID=2,5X12MM},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 97},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Wood screw},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{GRADE=A4},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=Countersunk head},{DRIVINGFEATURE=Slotted},{COMPARABLESTAN=NEN2250,NFE25-604},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715494604161},{INTRASTATCODE=73181210},{ECLASS=23-11-01-11},{UNSPSC=31161508},{ETIM=EC000888},{FAB_NENN=2,5x12},{LOD=High}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。