{fabory/6_screws/din_97.prj},{NB=Holzschraube DIN 97 5.5x50 49330.055.050(High)},{CNSORDERNO=49330.055.050},{D=5.50},{L=50.00},{PACKAGING=200},{VARIANT=0.000},{FABNETWEIGHT=8.296},{P=2.400},{DK=10.200},{DS=5.500},{K=2.750},{N=1.200},{T=1.400},{NENNID=5,5X50MM},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 97},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Wood screw},{BASICMATERIAL=Brass},{GRADE=Cu2/Cu3},{SURFACETREATME=Nickel plated},{HEADSHAPE=Countersunk head},{DRIVINGFEATURE=Slotted},{COMPARABLESTAN=NEN2250,NFE25-604},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492859044},{INTRASTATCODE=7415330000},{ECLASS=23-11-01-11},{UNSPSC=31161508},{ETIM=EC000888},{FAB_NENN=5.5x50},{LOD=High}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen