{fabory/6_screws/din_84.prj},{NB=Zylinderschraube DIN 84 M2.5x8 24520.025.008(High)},{CNSORDERNO=24520.025.008},{D=2.50},{L=8.00},{PACKAGING=200},{VARIANT=0.000},{FABNETWEIGHT=0.422},{P=0.450},{A=0.900},{BX=25.000},{DK=4.500},{DA=3.100},{K=1.600},{N=0.600},{R=0.100},{T=0.700},{W=0.650},{X=1.100},{VERS=1},{NENNID=M2,5X8},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 84},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Machine screw},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=4.8},{SURFACETREATME=Zinc plated},{HEADSHAPE=Cylindrical head},{DRIVINGFEATURES=Slotted},{COMPARABLESTAN=ISO1207,ASMEB18.6.7M,BS4183,NEN1602,NFE25-127},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492629876},{INTRASTATCODE=7318155890},{ECLASS=23-11-01-02},{LOD=High}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen