{fabory/6_screws/din_7981_c_h.prj},{NB=Blechschraube DIN 7981 ST6.3x32-C-H 51660.063.032(High)},{CNSORDERNO=51660.063.032},{D=6.30},{L=32.00},{PACKAGING=100},{VARIANT=0.000},{FABNETWEIGHT=7.320},{P=1.8},{A=1.8},{DK=12.500},{K=4.550},{R=0.900},{RF=9.500},{MH=7.100},{TH=3.660},{Y=6.000},{DA=7.300},{NENNID=ST6,3X32MM},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 7981 C-H},{THREAD=Self tapping thread},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Sharp point},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{GRADE=A2},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=Pan head},{DRIVINGFEATURE=Phillips},{COMPARABLESTAN=ISO7049 C-H},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492302601},{INTRASTATCODE=73181410},{ECLASS=},{UNSPSC=31161507},{ETIM=EC000889},{FAB_NENN=ST6.3x32-C-H},{LOD=High}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。