{fabory/6_screws/din_7976_c.prj},{NB=Blechschraube DIN 7976 ST8x60-C 26080.080.060(High)},{CNSORDERNO=26080.080.060},{D=8.00},{L=60.00},{PACKAGING=200},{VARIANT=1.000},{FABNETWEIGHT=20.000},{P=2.100},{A=2.100},{E=14.260},{K=5.950},{R=1.100},{S=13.000},{Y=7.500},{NENNID=ST8,0X60MM},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 7976 C},{THREAD=Self tapping thread},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Sharp point},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=},{SURFACETREATME=Zinc plated},{HEADSHAPE=Hexagon head},{DRIVINGFEATURE=Hexagon},{COMPARABLESTAN=ISO1479 C,ASMEB18.6.5M,BS4174,NFE25-662 C},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8717077064461},{INTRASTATCODE=7318149190},{ECLASS=},{UNSPSC=31161507},{ETIM=EC000889},{FAB_NENN=ST8.0x60-C},{LOD=High}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.