{fabory/6_screws/din_7976_c.prj},{NB=Blechschraube DIN 7976 ST3.5x22-C 26080.035.022(High)},{CNSORDERNO=26080.035.022},{D=3.50},{L=22.00},{PACKAGING=1000},{VARIANT=0.000},{FABNETWEIGHT=1.380},{P=1.300},{A=1.300},{E=5.960},{K=2.420},{R=0.500},{S=5.500},{Y=3.200},{NENNID=ST3,5X22MM},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 7976 C},{THREAD=Self tapping thread},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Sharp point},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=},{SURFACETREATME=Zinc plated},{HEADSHAPE=Hexagon head},{DRIVINGFEATURE=Hexagon},{COMPARABLESTAN=ISO1479 C,ASMEB18.6.5M,BS4174,NFE25-662 C},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8717077073166},{INTRASTATCODE=7318149190},{ECLASS=},{UNSPSC=31161507},{ETIM=EC000889},{FAB_NENN=ST3.5x22-C},{LOD=High}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。