{fabory/4_washers_and_retaining_rings/din_435.prj},{NB=I-Scheibe DIN 435 11 51922.100.001(High)},{CNSORDERNO=51922.100.001},{D=11.0},{VARIANT=0},{PACKAGING=50},{FABNETWEIGHT=9.400},{DA=11.0},{A=22},{B=22},{E=3.05},{H=4.6},{R=1.2},{T=0.5},{NENNID=M10},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN ?435},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=I-sections (14%)},{TYPE=Taper},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{GRADE=A2},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=NEN?2273},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492315335},{INTRASTATCODE=7318220091},{ECLASS=23-09-01-02�},{UNSPSC=31161807},{ETIM=EC002394},{FAB_NENN=11},{FAB_GEO=For nom. size=M10;Diameter (d-D)=11;a=22;b=22;h=4,6},{FAB_ARTICLENUMBER=51922.100.001},{LOD=High}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.