{fabory/4_washers_and_retaining_rings/din_1441.prj},{NB=Scheibe DIN 1441 21 38958.200.001(High)},{CNSORDERNO=38958.200.001},{NENNID=20MM},{D=20.000},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 1441},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Washer for clevis pins},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=},{SURFACETREATME=Plain},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492790149},{INTRASTATCODE=7318220095},{ECLASS=23-09-01-01�},{UNSPSC=31161807},{ETIM=EC000098},{VARIANT=0},{PACKAGING=100},{FABNETWEIGHT=11.240},{FAB_NENN=20},{FAB_GEO=For pin diam.=20;d1=21;d2=32;s=4},{FAB_ARTICLENUMBER=38958.200.001},{NENN=21},{DA=21.000},{DW=32.000},{H=4.000},{CNSAVOID=},{LOD=High},{STANDARDSMALL=din_1441.png}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen