{fabory/4_washers_and_retaining_rings/din_125_teil_1_a.prj},{NB=Scheibe DIN 125-1 A 66 38130.640.001(High)},{CNSORDERNO=38130.640.001},{D=64.000},{VARIANT=1},{PACKAGING=5},{FABNETWEIGHT=463.960},{DA=66.000},{DW=115.000},{H=9.000},{NENNID=M64},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 125-1A},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=Without chamfer},{TYPE=General purpose},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=140HV},{SURFACETREATME=Zinc plated},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=ISO7089,NEN2269 A},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492086082},{INTRASTATCODE=7318220095},{ECLASS=23-09-01-01},{UNSPSC=31161807},{ETIM=EC000098},{FAB_NENN=A 66},{FAB_GEO=For nom. size=M64;d1=66;d2=115;s=9},{FAB_ARTICLENUMBER=38130.640.001},{CNSAVOID=},{LOD=High}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。