{fabory/3_nuts/din_439_form_b.prj},{NB=Sechskantmutter DIN 439 B M8 01586.080.001(High)},{CNSORDERNO=01586.080.001},{D=8.000},{VARIANT=0},{PACKAGING=100},{FABNETWEIGHT=3.100},{P=1.250},{M=4.000},{S=13.000},{VERS=1.000},{NENNID=M8},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 439 B (1987)},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=Jam nut},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=04},{SURFACETREATME=Hot dip galvanized},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=Hexagon},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=ASMEB18.2.4.5M,NEN2334 B,NFE25-405-1},{ADDITIONALINFO=ISO metric},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8717077051348},{INTRASTATCODE=7318169290},{ECLASS=23-11-07-01},{UNSPSC=31161727},{ETIM=EC000129},{FAB_NENN=B M8},{LOD=High}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。