{fabory/3_nuts/din_1804.prj},{NB=Nutmutter DIN 1804 M8x1 11571.080.100(High)},{CNSORDERNO=11571.080.100},{D=8.000},{VARIANT=0},{PACKAGING=10},{FABNETWEIGHT=9.300},{P=1.000},{D2=20.000},{DW=16.000},{B=4.000},{M=5.000},{T=1.500},{Z=0.500},{N=4.000},{NENNID=M8X1,00},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 1804 W},{THREAD=Metric fine thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=Slotted round nut for hook spanners},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=04},{SURFACETREATME=Plain},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=turned},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8717077215641},{INTRASTATCODE=7318169290},{ECLASS=23-11-08-22},{UNSPSC=31161727},{ETIM=EC002382},{FAB_NENN=M8x1.00},{FAB_GEO=},{LOD=High}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen