{fabory/2_socket_products_and_set_screws/iso_14579.prj},{NB=Zylinderschraube ISO 14579 M5x25 07165.050.025(High)},{CNSORDERNO=07165.050.025},{D=5.000},{L=25.000},{PACKAGING=500},{VARIANT=0},{FABNETWEIGHT=4.780},{P=0.800},{B1=22.000},{DK=8.500},{DA=5.700},{DS=5.000},{LF=0.600},{K=5.000},{R=0.200},{V=0.500},{DW=8.030},{W=1.900},{A=4.500},{T=2.030},{NENNID=M5X25},{BRAND=Fabory},{STANDARD=ISO 14579},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=Socket cap screw},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=8.8},{SURFACETREATME=Zinc plated},{HEADSHAPE=Cylindrical head},{DRIVINGFEATURE=Hexalobular},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715494193948},{INTRASTATCODE=7318159590},{ECLASS=23-11-06-27},{LOD=High}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.