{fabory/2_socket_products_and_set_screws/iso_10642.prj},{NB=Senkschraube ISO 10642 M20x50 07470.200.050(High)},{CNSORDERNO=07470.200.050},{D=20.000},{L=50.000},{VARIANT=0},{PACKAGING=25},{FABNETWEIGHT=134.000},{P=2.500},{BX=52.000},{DK=36.050},{DS=20.000},{E=13.716},{K=10.160},{R=0.800},{S=12.000},{T=5.600},{W=2.200},{NENNID=M20X50},{BRAND=Fabory},{STANDARD=ISO 10642},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=Countersunk socket head screw},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=08.8},{SURFACETREATME=Zinc plated},{HEADSHAPE=Countersunk head},{DRIVINGFEATURE=Hexagon socket},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=DIN7991,BS4168-8,NEN2359},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492152039},{INTRASTATCODE=7318156890},{LOD=High}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir