{fabory/2_socket_products_and_set_screws/iso_10642.prj},{NB=Senkschraube ISO 10642 M8x40 07400.080.040(High)},{CNSORDERNO=07400.080.040},{D=8.000},{L=40.000},{VARIANT=0},{PACKAGING=200},{FABNETWEIGHT=15.000},{P=1.250},{BX=28.000},{DK=15.240},{DS=8.000},{E=5.723},{K=4.960},{R=0.400},{S=5.000},{T=3.000},{W=1.160},{NENNID=M8X40},{BRAND=Fabory},{STANDARD=ISO 10642},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=Countersunk socket head screw},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=010.9},{SURFACETREATME=Plain},{HEADSHAPE=Countersunk head},{DRIVINGFEATURE=Hexagon socket},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=DIN7991,BS4168-8,NEN2359},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492083142},{INTRASTATCODE=7318156890},{ECLASS=23-11-01-03},{LOD=High}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen