{fabory/2_socket_products_and_set_screws/din_916.prj},{NB=Gewindestift DIN 916 M4x16 55260.040.016(High)},{CNSORDERNO=55260.040.016},{D=4.000},{L=16.000},{VARIANT=0},{PACKAGING=200},{FABNETWEIGHT=1.130},{P=0.700},{S=2.000},{DZ=2.000},{TX=2.500},{VV=1.000},{NENNID=M4X16},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 916},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=Socket set screw},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{GRADE=A4},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=Hexagon socket},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=ISO4029,ASMEB18.3.6M,BS4168-5,NEN2343,NFE27-183},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492338822},{INTRASTATCODE=73181535},{ECLASS=23-11-03-02},{UNSPSC=31161518},{ETIM=EC002390},{FAB_NENN=M4x16},{LOD=High}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。