{fabory/2_socket_products_and_set_screws/din_915.prj},{NB=Gewindestift DIN 915 M12x55 51230.120.055(High)},{CNSORDERNO=51230.120.055},{D=12.000},{L=55.000},{PACKAGING=100},{VARIANT=1},{FABNETWEIGHT=36.200},{P=1.750},{DP=8.500},{E=6.860},{S=6.000},{TX=8.000},{ZX=6.300},{NENNID=M12X55},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 915},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=Socket set screw},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{GRADE=A2},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=Hexagon socket},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=ISO4028,ASMEB18.3.6M,BS4168-4,NEN2344,NFE27-182},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715494114264},{INTRASTATCODE=73181535},{ECLASS=23-11-03-02},{UNSPSC=31161518},{ETIM=EC002390},{FAB_NENN=M12x55},{LOD=High}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen