{fabory/2_socket_products_and_set_screws/din_915.prj},{NB=Gewindestift DIN 915 M10x16 07820.100.016(High)},{CNSORDERNO=07820.100.016},{D=10.000},{L=16.000},{PACKAGING=200},{VARIANT=0},{FABNETWEIGHT=6.050},{P=1.500},{DP=7.000},{E=5.720},{S=5.000},{TX=6.000},{ZX=5.300},{NENNID=M10X16},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 915},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=Socket set screw},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=45H},{SURFACETREATME=Plain},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=Hexagon socket},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=ISO4028,ASMEB18.3.6M,BS4168-4,NEN2344,NFE27-182},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492161413},{INTRASTATCODE=7318154890},{ECLASS=23-11-03-02},{UNSPSC=31161518},{ETIM=EC002390},{FAB_NENN=M10x16},{LOD=High}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen