{fabory/2_socket_products_and_set_screws/din_914.prj},{NB=Gewindestift DIN 914 M2.5x8 07800.025.008(High)},{CNSORDERNO=07800.025.008},{D=2.500},{L=8.000},{PACKAGING=200},{VARIANT=0},{FABNETWEIGHT=0.190},{P=0.450},{DT=0.000},{E=1.427},{S=1.300},{TX=2.000},{VV=1.000},{NENNID=M2,5X8},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 914},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=Socket set screw},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=45H},{SURFACETREATME=Plain},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=Hexagon socket},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=ISO4027,ASMEB18.3.6M,BS4168-3,NEN2342,NFE27-181},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8717077061460},{INTRASTATCODE=7318154890},{ECLASS=23-11-03-02},{UNSPSC=31161518},{ETIM=EC002390},{FAB_NENN=M2,5x8},{LOD=High}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。