{fabory/2_socket_products_and_set_screws/din_912.prj},{NB=Zylinderschraube DIN 912 M12x20 55050.120.020(High)},{CNSORDERNO=55050.120.020},{D=12.0},{L=20.0},{PACKAGING=100},{TL=0.000},{VARIANT=0},{FABNETWEIGHT=32.100},{P=1.750},{BX=36.000},{DK=18.000},{DA=13.700},{DS=12.000},{E=11.430},{F=1.870},{K=12.000},{R=0.600},{S=10.000},{T=6.000},{V=1.200},{DW=17.230},{W=4.800},{NENNID=M12X20},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 912},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=Socket cap screw},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{GRADE=A4-70},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=Cylindrical head},{DRIVINGFFEATURE=Hexagon socket},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=ISO4762,ASMEB18.3.1M,BS4168-1,NEN1241,NFE25-125},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{LOD=High}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen