{fabory/2_socket_products_and_set_screws/din_908.prj},{NB=Verschlussschraube DIN 908 G1/4 A 47210.063.001(High)},{CNSORDERNO=47210.063.001},{D=13.157},{L=15},{PACKAGING=100},{VARIANT=0},{FABNETWEIGHT=1.580},{P=1.337},{K=3},{DK=18},{I=12},{E=6.9},{S=6},{T1=7.0},{W1=3},{F1=3.000},{G1=10.700},{R=1.200},{VERS=2.000},{NENNID=R1/4},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 908},{THREAD=Conical pipe thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=Conical},{BASICMATERIAL=Brass},{GRADE=},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=Hexagon socket},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8717077289635},{INTRASTATCODE=73182300},{ECLASS=23-11-11-90},{UNSPSC=31162103},{ETIM=EC000089},{FAB_NENN=1/4x},{LOD=High}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen