{fabory/2_socket_products_and_set_screws/din_7984.prj},{NB=Zylinderschraube DIN 7984 M5x8 07080.050.008(High)},{CNSORDERNO=07080.050.008},{D=5.000},{L=8.000},{PACKAGING=200},{VARIANT=0},{FABNETWEIGHT=2.200},{P=0.800},{BX1=16.000},{BX2=0.000},{BX3=0.000},{DK=8.500},{DA=5.700},{DS=5.000},{DW=7.700},{E=3.440},{LF=0.600},{K=3.500},{R=0.200},{S=3.000},{T=2.700},{V=0.500},{NENNID=M5X8},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 7984},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=Low head},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=08.8},{SURFACETREATME=Plain},{HEADSHAPE=Low cylindrical head},{DRIVINGFEATURE=Hexagon socket},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=NEN1601},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492061737},{INTRASTATCODE=7318156890},{LOD=High}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。