{fabory/2_socket_products_and_set_screws/din_417.prj},{NB=Gewindestift DIN 417 M6x16 51290.060.016(High)},{CNSORDERNO=51290.060.016},{D=6.000},{L=16.000},{PACKAGING=100},{VARIANT=0},{FABNETWEIGHT=2.620},{P=1.000},{DP=4.000},{N=1.000},{R=0.400},{T=2.900},{Z=3.500},{NENNID=M6X16},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 417},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=Socket set screw},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{GRADE=A2},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=Slotted},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715494275187},{INTRASTATCODE=73181535},{ECLASS=23-11-03-02},{UNSPSC=31161505},{ETIM=EC002390},{FAB_NENN=M6x16},{LOD=High}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.