{fabory/1_bolts_and_hex_cap_screws/iso_4017.prj},{NB=Sechskantschraube ISO4017/DIN933 M5x30 56100.050.030 (High)},{CNSORDERNO=56100.050.030},{D=5.000},{L=30.000},{PACKAGING=MIN},{VARIANT=0},{FABNETWEIGHT=0.746},{P=0.800},{C=0.500},{DA=5.700},{DW=6.880},{E=8.790},{K=3.500},{R=0.200},{S=8.000},{RIDG1=1.300},{NENNID=M5x30},{BRAND=Fabory},{STANDARD=ISO4017/DIN933},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTION=Right},{STYLE=Fully threaded},{TYPE=Hex head bolt fully threaded},{BASICMATERIAL=Plastic},{GRADE=PA 6.6},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=Hexagon head},{DRIVINGFEATURE=Hexagon},{COLOR=White},{COMPARABLESTAN=DIN≈933;ASME≈B18.2.3.1M;NEN≈1568;NF≈E25-114},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492860453},{LOD=High}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.