{fabory/1_bolts_and_hex_cap_screws/iso_4017.prj},{NB=Sechskantschraube DIN933 M12x140 01230.120.140 (High)},{CNSORDERNO=01230.120.140},{D=12.000},{L=140.000},{PACKAGING=50},{VARIANT=1},{FABNETWEIGHT=119.000},{P=1.750},{C=0.600},{DA=13.700},{DW=16.630},{E=20.030},{K=7.500},{R=0.600},{S=19.000},{RIDG1=2.600},{NENNID=M12X140/S=19},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN933},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTION=Right},{STYLE=Fully threaded},{TYPE=Hex head bolt fully threaded},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=8.8},{SURFACETREATME=Zinc plated yellow passivated},{HEADSHAPE=Hexagon head},{DRIVINGFEATURE=Hexagon},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=ISO4017,ASMEB18.2.3.1M,NEN1568,NFE25-114},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=N},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492037145},{LOD=High}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.