{fabory/1_bolts_and_hex_cap_screws/iso_4014.prj},{NB=Sechskantschraube ISO 4014 M36x230x97 51000.360.230(High)},{CNSORDERNO=51000.360.230},{D=36.000},{L=230.000},{PACKAGING=5},{VARIANT=1},{FABNETWEIGHT=2300.000},{P=4.000},{BX1=78.000},{BX2=84.000},{BX3=97.000},{C=0.800},{DA=39.400},{DS1=36.000},{DW=51.110},{E=60.790},{LF=6.000},{K=22.500},{KW=15.460},{R=1.000},{S=55.000},{NENNID=M36X230},{BRAND=Fabory},{STANDARD=ISO4014/DIN931},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=Partially threaded},{TYPE=Hex head bolt},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{GRADE=A2-70},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=Hexagon head},{DRIVINGFEATURE=Hexagon},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=DIN931,ASMEB18.2.3.1M,NEN1555,NFE25-112},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{LOD=High}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.