{fabory/1_bolts_and_hex_cap_screws/iso_4014.prj},{NB=Sechskantschraube ISO 4014 M24x160 08750.240.160(High)},{CNSORDERNO=08750.240.160},{D=24.000},{L=160.000},{PACKAGING=10},{VARIANT=0},{FABNETWEIGHT=665.000},{P=3.000},{BX1=54.000},{BX2=60.000},{BX3=73.000},{C=0.800},{DA=26.400},{DS1=24.000},{DW=33.250},{E=39.550},{LF=4.000},{K=15.000},{KW=10.260},{R=0.800},{S=36.000},{NENNID=M24X160},{BRAND=Fabory},{STANDARD=ISO4014/DIN931},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=Partially threaded},{TYPE=Hex head bolt},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=5.6},{SURFACETREATME=Plain},{HEADSHAPE=Hexagon head},{DRIVINGFEATURE=Hexagon},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=DIN931,ASMEB18.2.3.1M,NEN1555,NFE25-112},{ADDITIONALINFO=for pressure vessels},{LOD=High}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir