{fabory/1_bolts_and_hex_cap_screws/iso_4014.prj},{NB=Sechskantschraube ISO 4014 M12x220 04100.120.220(High)},{CNSORDERNO=04100.120.220},{D=12.000},{L=220.000},{PACKAGING=25},{VARIANT=1},{FABNETWEIGHT=203.000},{P=1.750},{BX1=30.000},{BX2=36.000},{BX3=49.000},{C=0.600},{DA=13.700},{DS1=12.000},{DW=16.470},{E=19.850},{LF=3.000},{K=7.500},{KW=5.050},{R=0.600},{S=19.000},{NENNID=M12X220/S=19},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN931},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=Partially threaded},{TYPE=Hex head bolt},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=10.9},{SURFACETREATME=Plain},{HEADSHAPE=Hexagon head},{DRIVINGFEATURE=Hexagon},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=ISO4014,ASMEB18.2.3.1M,NEN1555,NFE25-112},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{LOD=High}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir