{fabory/1_bolts_and_hex_cap_screws/en_15048_asmtab.prj},{NB=Sechskantschraube EN 15048 M30x100 01405.300.100(High)},{CNSORDERNO=01405.300.100},{D=30.000},{L=100.000},{PACKAGING=10},{VARIANT=1},{FABNETWEIGHT=943.000},{P=3.500},{BX1=66.000},{BX2=72.000},{BX3=85.000},{C=0.800},{DA=33.400},{DS1=30.000},{DW=42.750},{E=50.850},{LF=6.000},{K=18.700},{KW=12.800},{R=1.000},{S=46.000},{VER=1},{NENNID=M30X100},{BRAND=Fabory},{STANDARD=EN 15048},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=Partially threaded},{TYPE=Structural bolt (SB) set},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=8.8},{SURFACETREATME=Hot dip galvanized},{HEADSHAPE=Hexagon head},{DRIVINGFEATURE=Hexagon},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=ISO4014/4032},{ADDITIONALINFO=ISO metric},{ROHS=Y},{LOD=High}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen