{fabory/1_bolts_and_hex_cap_screws/din_iso_8765.prj},{NB=Sechskantschraube ISO 8765 / DIN 960 M24x2x150 04160.240.150(High)},{CNSORDERNO=04160.240.150},{D=24.000},{L=150.000},{PACKAGING=10},{VARIANT=0},{FABNETWEIGHT=630.000},{P=2.000},{BX1=54.000},{BX2=60.000},{BX3=73.000},{C=0.800},{DA=26.400},{DS=24.000},{DW=33.610},{LF=4.000},{K=15.000},{KW=10.350},{R=0.800},{S=36.000},{NENNID=M24X2,00X150},{BRAND=Fabory},{STANDARD=ISO 8765 / DIN 960},{THREAD=Metric fine thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=Partially threaded},{TYPE=Hex head bolt},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=10.9},{SURFACETREATME=Plain},{HEADSHAPE=Hexagon head},{DRIVINGFEATURE=Hexagon},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=DIN960,NEN1555,NFE25-152},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{LOD=High}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。