{fabory/1_bolts_and_hex_cap_screws/din_iso_8765.prj},{NB=Sechskantschraube ISO 8765 / DIN 960 M20x1.5x65 01063.200.065(High)},{CNSORDERNO=01063.200.065},{D=20.000},{L=65.000},{PACKAGING=25},{VARIANT=1},{FABNETWEIGHT=228.000},{P=1.500},{BX1=46.000},{BX2=52.000},{BX3=65.000},{C=0.800},{DA=22.400},{DS=20.000},{DW=28.190},{LF=4.000},{K=12.500},{KW=8.600},{R=0.800},{S=30.000},{NENNID=M20X1,50X65},{BRAND=Fabory},{STANDARD=ISO 8765 / DIN 960},{THREAD=Metric extra fine thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=Partially threaded},{TYPE=Hex head bolt},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=8.8},{SURFACETREATME=Zinc plated},{HEADSHAPE=Hexagon head},{DRIVINGFEATURE=Hexagon},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=DIN960,NEN1555,NFE25-152},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{LOD=High}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir