{fabory/1_bolts_and_hex_cap_screws/din_iso_8676.prj},{NB=Sechskantschraube DIN 961 M14x1.5x35 01250.140.035(High)},{CNSORDERNO=01250.140.035},{D=14},{L=35.00},{PACKAGING=100},{VARIANT=1},{FABNETWEIGHT=64.000},{P=1.500},{A=4.500},{C=0.600},{DA=15.700},{DW=19.370},{K=8.800},{E=23.360},{R=0.600},{S=22.000},{RIDG1=3.000},{NENNID=M14X1,50X35/S=22},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 961},{THREAD=Metric fine thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=Fully threaded},{TYPE=Hex head bolt fully threaded},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=8.8},{SURFACETREATME=Zinc plated yellow passivated},{HEADSHAPE=Hexagon head},{DRIVINGFEATURE=Hexagon},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=ISO8676,NEN1568,NFE25-151},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=N},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492040121},{LOD=High}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。