{fabory/1_bolts_and_hex_cap_screws/din_6921.prj},{NB=Sechskantschraube DIN 6921 M10x16 51014.100.016(High)},{CNSORDERNO=51014.100.016},{D=10},{L=16.000},{PACKAGING=100},{VARIANT=1},{FABNETWEIGHT=2.890},{P=1.500},{BX1=26.000},{BX2=32.000},{BX3=0.000},{C=1.500},{S=15.000},{R=0.400},{K=9.200},{DC=22.300},{DW=19.600},{E=16.500},{F=2.000},{R1=0.400},{DA=11.200},{DD=0},{SKD2=2.000},{SDDP=7.000},{SDZ1=2.500},{NENNID=M10x16},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN ≈6921},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=Fully threaded},{TYPE=Hex flange bolt},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{GRADE=A2-70},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=Hexagon head},{DRIVINGFEATURE=Hexagon},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=ISO≈4162;EN≈1665;ASME≈B18.2.3.4M},{LOD=High}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。