{fabory/1_bolts_and_hex_cap_screws/din_6921.prj},{NB=Sechskantschraube DIN 6921 M6x35 51014.060.035(High)},{CNSORDERNO=51014.060.035},{D=6},{L=35.000},{PACKAGING=200},{VARIANT=0},{FABNETWEIGHT=1.175},{P=1.000},{BX1=18.000},{BX2=0.000},{BX3=0.000},{C=1.100},{S=10.000},{R=0.400},{K=6.600},{DC=14.200},{DW=12.200},{E=10.950},{F=2.000},{R1=0.400},{DA=6.800},{DD=0},{SKD2=1.600},{SDDP=4.000},{SDZ1=1.500},{NENNID=M6x35},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN ≈6921},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=Fully threaded},{TYPE=Hex flange bolt},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{GRADE=A2-70},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=Hexagon head},{DRIVINGFEATURE=Hexagon},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=ISO≈4162;EN≈1665;ASME≈B18.2.3.4M},{ADDITIONALINFO=},{LOD=High}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.