{fabory/1_bolts_and_hex_cap_screws/din_6921.prj},{NB=Sechskantschraube DIN 6921 M16x70 04137.160.070(High)},{CNSORDERNO=04137.160.070},{D=16},{L=70.000},{PACKAGING=25},{VARIANT=0},{FABNETWEIGHT=14.170},{P=2.000},{BX1=38.000},{BX2=44.000},{BX3=57.000},{C=2.400},{S=21.000},{R=0.600},{K=14.400},{DC=35.000},{DW=31.900},{E=23.150},{F=3.000},{R1=0.600},{DA=17.700},{DD=0},{SKD2=3.000},{SDDP=12.000},{SDZ1=4.000},{NENNID=M16X70},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 6921},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=Hex flange bolt},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=10.9},{SURFACETREATME=Zinc plated},{HEADSHAPE=Hexagon head},{DRIVINGFEATURE=Hexagon},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=ISO≈4162,EN≈1665,ASME≈B18.2.3.4M},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{LOD=High}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。