{fabory/1_bolts_and_hex_cap_screws/din_571.prj},{NB=Holzschraube DIN 571 12x65 08280.120.065(High)},{CNSORDERNO=08280.120.065},{D=12},{L=65.0},{PACKAGING=50},{VARIANT=0},{FABNETWEIGHT=54.700},{P=5.000},{S=19.000},{DS=12.000},{DA=15.200},{DD=15.200},{K=8.000},{E=20.880},{NENNID=12X65MM},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 571},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Hex head wood screw},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=},{SURFACETREATME=Zinc plated},{HEADSHAPE=Hexagon head},{DRIVINGFEATURE=Hexagon},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=NEN2260,NFE25-607},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8717077066502},{INTRASTATCODE=7318110000},{ECLASS=},{UNSPSC=31161508},{ETIM=EC002338},{FAB_NENN=12x65},{LOD=High}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。