{fabory/9_pins_and_key_stock/din_6885_form_a_hf.prj},{NB=Passfeder DIN 6885-1 A 10x8x20 (1)39250.108.020(High)},{CNSORDERNO=39250.108.020},{L=20.000},{VARIANT=1},{PACKAGING=25},{FABNETWEIGHT=11.000},{B=10.000},{H=8.000},{D1MIN=30.000},{D1MAX=38.000},{T1=5.000},{T2R=3.300},{T2U=2.400},{R1=0.600},{NENNID=10X8X20MM},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 6885 A},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Parallel key high type},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=C45K},{SURFACETREATME=Plain},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COMPARABLESTAN=ISOR 773,BS4235-1,NEN2430},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492813640},{INTRASTATCODE=7318240090},{ECLASS=23-10-05-90},{UNSPSC=31163207},{ETIM=},{FAB_NENN=A 10x8x20},{KB=1},{LOD=High}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.