{fabory/3_nuts/din_934.prj},{NB=Sechskantmutter DIN 934 M10x1 01340.100.100(High)},{CNSORDERNO=01340.100.100},{D=10.000},{VARIANT=0},{PACKAGING=250},{FABNETWEIGHT=11.000},{P=1.000},{D2=15.300},{E=18.900},{M=8.000},{S=17.000},{VERS=2.000},{NENNID=M10X1,00},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 934 (1987)},{THREAD=Metric fine thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=Hexagon nut},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=|8|},{SURFACETREATME=Zinc plated yellow passivated},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=Hexagon},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=NEN1560,NFE25-401},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=N},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492407221},{INTRASTATCODE=7318169290},{ECLASS=23-11-07-01},{UNSPSC=31161727},{ETIM=EC000129},{FAB_NENN=M10x1.00},{LOD=High}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen