{fabory/1_bolts_and_hex_cap_screws/iso_4014.prj},{NB=Sechskantschraube ISO 4014 M16x60 01400.160.060(High)},{CNSORDERNO=01400.160.060},{D=16.000},{L=60.000},{PACKAGING=25},{VARIANT=1},{FABNETWEIGHT=117.050},{P=2.000},{BX1=38.000},{BX2=44.000},{BX3=57.000},{C=0.800},{DA=17.700},{DS1=16.000},{DW=22.490},{E=26.750},{LF=3.000},{K=10.000},{KW=6.870},{R=0.600},{S=24.000},{NENNID=M16X60},{BRAND=Fabory},{STANDARD=ISO4014/DIN931},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=Partially threaded},{TYPE=Hex head bolt},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=8.8},{SURFACETREATME=Hot dip galvanized},{HEADSHAPE=Hexagon head},{DRIVINGFEATURE=Hexagon},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=DIN931,ASMEB18.2.3.1M,NEN1555,NFE25-112},{ADDITIONALINFO=ISO metric},{LOD=High}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.