{fabory/1_bolts_and_hex_cap_screws/iso_4014.prj},{NB=Sechskantschraube ISO 4014 M12x60 01400.120.060(High)},{CNSORDERNO=01400.120.060},{D=12.000},{L=60.000},{PACKAGING=25},{VARIANT=1},{FABNETWEIGHT=67.000},{P=1.750},{BX1=30.000},{BX2=36.000},{BX3=49.000},{C=0.600},{DA=13.700},{DS1=12.000},{DW=16.630},{E=20.300},{LF=3.000},{K=7.500},{KW=5.120},{R=0.600},{S=19.000},{NENNID=M12X60/S=19},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN931},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=Partially threaded},{TYPE=Hex head bolt},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=8.8},{SURFACETREATME=Hot dip galvanized},{HEADSHAPE=Hexagon head},{DRIVINGFEATURE=Hexagon},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=ISO4014,ASMEB18.2.3.1M,NEN1555,NFE25-112},{ADDITIONALINFO=ISO metric},{ROHS=Y},{LOD=High}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.