Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
ISO 8746 A - Halfronde kerfnagel, Type A
Bill of material
Kerfnagel ISO 8746 A 1.6x5
CNSORDERNO
Artikelnummer
39780.016.005
NENNID
korte beschrijving
1,6X5MM
D
Nominale diameter
1.6 mm
L
Nominal lengte
5 mm
BRAND
Merk
Fabory
STANDARD
Norm
ISO 8746
THREAD
Draadsoort
THREADDIRECTION
Draadrichting
STYLE
Uitvoering
TYPE
Type
Kerfnagel
BASICMATERIAL
Basismateriaal
Aluminium
GRADE
Materiaalsoort / Grade
SURFACETREATME
Oppervlaktebehandeling
Blank
HEADSHAPE
Kopsoort
DRIVINGFEATURE
Aandraaivoorziening
CNSMASSEXACT
Netto gewicht
0.00004 kg
COMPARABLESTAN
Vergelijkbare normen
DIN1476,NEN2460
ADDITIONALINFO
Aanvullende informatie
ROHS
RoHs
Y
APPROVAL
Goedkeuring
EANCODE
EAN code
8717077327245
INTRASTATCODE
Commodity code
76161000
ECLASS
eClass
23-10-01-01
UNSPSC
31162400
ETIM
URL
https://www.fabory.com/nl/p/39780016005
PACKAGING
verpakkingseenheid
500 PCS
DK
Kopdiameter
3.000 mm
K
Kophoogte
1.100 mm
RK
Kopradius
1.600 mm
F
Afschuining
0.480 mm
D2
Diameter kerf
1.700 mm
LOD
Detailleringsgraad
Previews
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Location of catalog vendor
Select a country to see the local offices