{fabory/9_pins_and_key_stock/din_1476.prj},{NB=Kerbnagel DIN 1476 1.4x6 39760.014.006(High)},{CNSORDERNO=39760.014.006},{L=6},{VARIANT=0},{PACKAGING=200},{FABNETWEIGHT=0.092},{D1=1.4},{D3=2.4},{K=0.8},{R=1.4},{F=0.5},{D2=1.50},{GEW=0.092},{NENNID=1,4X6MM},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 1476},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Round head grooved pin},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=USt 36-2},{SURFACETREATME=Plain},{HEADSHAPE=Round head},{DRIVINGFEATURE=},{COMPARABLESTAN=ISO8746,NEN2460},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492828057},{INTRASTATCODE=7318240090},{ECLASS=},{UNSPSC=31163215},{ETIM=EC002384},{FAB_NENN=1.4x6},{FAB_GEO=Diameter (d-D)=1.4;Length (L)=6;d3=2.4;k=0,8;Tolerance=0/ - 0.05},{LOD=High}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.