Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Fabory
Beschreibung
DIN 7980 - Federringe für Zylinderschrauben (Achtung: Ersatzlos zurückgezogen)
Stückliste
Federring DIN 7980 4
CNSORDERNO
Artikelnummer
37200.040.001
NENNID
Kurzbeschreibung
M4
D
Gewinde max.
M4
BRAND
Marke
Fabory
STANDARD
Norm
DIN 7980
THREAD
Gewinde
THREADDIRECTIO
Gewinderichtung
STYLE
Stil
Für Zylinderkopfschrauben
TYPE
Typ
Schraubenfeder Sicherungsscheibe
BASICMATERIAL
Grundmaterial
Stahl
GRADE
Material / Güte
DIN267-26
SURFACETREATME
Oberflächenbehandlung
HEADSHAPE
Kopfform
DRIVINGFEATURE
Antriebsart
COLOR
Farbe
CNSMASSEXACT
Nettogewicht
0.00020 kg
COMPARABLESTAN
Vergleichbare Normen
BS4464 A
ADDITIONALINFO
zusätzliche Informationen
ROHS
RoHs
Y
APPROVAL
Zulassung
EANCODE
EAN Kode
8715492766786
INTRASTATCODE
Zolltarifnummer
7318210095
ECLASS
eClass
UNSPSC
31161811
ETIM
EC002345
URL
https://www.fabory.com/de-XP/p/37200040001
PACKAGING
Verpackungseinheit
250 PCS
DA
Innendurchmesser der Auflagefläche max.
4.4 mm
DW
Außendurchmesser der Auflagefläche
7.000 mm
H
Höhe
1.200 mm
R
Radius
0.200 mm
LOD
Detailierungsgrad
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen