Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Fabory
Beschreibung
ISO 14586 C - Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund
Stückliste
Blechschraube ISO 14586 ST2.9x16-C
CNSORDERNO
Artikelnummer
26521.029.016
NENNID
Kurzbeschreibung
ST2,9X16MM
D
Gewindenenndurchmesser
2.90
L
Länge
16.00
BRAND
Marke
Fabory
STANDARD
Norm
ISO 14586 C
THREAD
Gewinde
Blechgewinde
THREADDIRECTIO
Gewinderichtung
STYLE
Stil
TYPE
Typ
Scharfe Spitze
BASICMATERIAL
Grundmaterial
Stahl
SURFACETREATME
Oberflächenbehandlung
Elektrolytisch verzinkt
HEADSHAPE
Kopfform
Senkkopf
DRIVINGFEATURE
Antriebsart
Sechskant
CNSMASSEXACT
Nettogewicht
0.00058 kg
COMPARABLESTAN
Vergleichbare Normen
DIN?7982 C
ADDITIONALINFO
zusätzliche Informationen
ROHS
RoHs
Y
APPROVAL
Zulassung
EANCODE
EAN Kode
8715494218177
INTRASTATCODE
Zolltarifnummer
7318149190
ECLASS
eClass
23-11-01-12
UNSPSC
31161507
ETIM
EC000889
URL
https://www.fabory.com/de-XP/p/26521029016
PACKAGING
Verpackungseinheit
500 PCS
ST
Gewindegröße
ST2.9
D3
Kerndurchmesser
2.180 mm
P
Gewindesteigung
1.100
A1
Gewindeauslauf
1.100
DK
Kopfdurchmesser theor. max.
6.300
DK1
Kopfdurchmesser tatsächlich max.
5.500
K
Kopfhöhe max.
1.700
R
Freistichradius max.
1.200
Y
Hilfsmaße
2.600
NR
Innensechsrund
10.000
A
Torx-Außendurchmesser
2.800
T
Torx-Tiefe max.
0.910
LOD
Detailierungsgrad
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen