{fabory/6_screws/din_7982_c_z.prj},{NB=Blechschraube DIN 7982 ST2.9x16-C-Z26432.029.016(High)},{CNSORDERNO=26432.029.016},{D=2.90},{L=16.00},{VARIANT=0.000},{PACKAGING=1000},{FABNETWEIGHT=0.630},{P=1.100},{A=1.100},{DK=5.500},{K=1.700},{R=1.100},{MZ=2.800},{TZ=1.730},{Y=2.600},{NENNID=ST2,9X16MM},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 7982 C-Z},{THREAD=Self tapping thread},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Sharp point},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=},{SURFACETREATME=Zinc plated black passivated},{HEADSHAPE=Countersunk head},{DRIVINGFEATURE=Pozidriv},{COMPARABLESTAN=ISO7050 C-Z,NFE25-656 C},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=N},{APPROVAL=},{EANCODE=8712423008144},{INTRASTATCODE=7318149190},{ECLASS=},{UNSPSC=31161507},{ETIM=EC000889},{LOD=High}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.