Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Fabory
Beschreibung
DIN 438 - Gewindestifte mit Schlitz und Ringschneide
Stückliste
Gewindestift DIN 438 M3x4
CNSORDERNO
Artikelnummer
20000.030.004
NENNID
Kurzbeschreibung
M3X4
D
Gewindenenndurchmesser
3.000 mm
L
Nennlänge
4.000 mm
BRAND
Marke
Fabory
STANDARD
Norm
DIN 438
THREAD
Gewinde
Metrisches Gewinde
THREADDIRECTIO
Gewinderichtung
Rechts
STYLE
Stil
TYPE
Typ
Schlitzschraube
BASICMATERIAL
Grundmaterial
Stahl
GRADE
Material / Güte
14H
SURFACETREATME
Oberflächenbehandlung
Blank
DRIVINGFEATURES
Antriebsart
Schlitz
COLOR
Farbe
CNSMASSEXACT
Nettogewicht
0.00015 kg
COMPARABLESTAN
Vergleichbare Normen
ISO7436,NEN1486,NFE25-163
ADDITIONALINFO
zusätzliche Informationen
ROHS
RoHs
Y
APPROVAL
Zulassung
EANCODE
EAN Kode
8715492600998
INTRASTATCODE
Zolltarifnummer
7318154290
ECLASS
eClass
23-11-03-02
UNSPSC
31161505
ETIM
EC002390
URL
https://www.fabory.com/de-XP/p/20000030004
PACKAGING
Verpackungseinheit
500 PCS
D3
Gewindekerndurchmesser
2.387 mm
P
Gewindesteigung
0.500 mm
DZ
Durchmesser der Ringschneide
1.400 mm
N
Schlitzbreite
0.400 mm
T
Eingriffstiefe des Antriebes (z. B. Schlitztiefe) max.
1.500 mm
LOD
Detailierungsgrad
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen