Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Fabory
Beschreibung
DIN 7967 - Sicherungsmuttern
Stückliste
Sicherungsmutter DIN 7967 M14
CNSORDERNO
Artikelnummer
12530.140.001
NENNID
Kurzbeschreibung
M14
D
Gewindenenndurchmesser
14.000
BRAND
Marke
Fabory
STANDARD
Norm
DIN 7967
THREAD
Gewinde
Metrisches Gewinde
THREADDIRECTIO
Gewinderichtung
Rechts
STYLE
Stil
TYPE
Typ
Selbstsichernde Gegenmutter PAL
BASICMATERIAL
Grundmaterial
Stahl
GRADE
Material / Güte
SURFACETREATME
Oberflächenbehandlung
Elektrolytisch verzinkt
HEADSHAPE
Kopfform
DRIVINGFEATURE
Antriebsart
Außensechskant
COLOR
Farbe
CNSMASSEXACT
Nettogewicht
0.00250 kg
COMPARABLESTAN
Vergleichbare Normen
NFE27-460
ADDITIONALINFO
zusätzliche Informationen
ROHS
RoHs
Y
APPROVAL
Zulassung
EANCODE
EAN Kode
8715492579317
INTRASTATCODE
Zolltarifnummer
7318166090
ECLASS
eClass
23-11-07-90
UNSPSC
31161727
ETIM
EC002382
URL
https://www.fabory.com/de-XP/p/12530140001
PACKAGING
Verpackungseinheit
100 PCS
P
Gewindesteigung
2.000 mm
D2
Durchmesser
12.000 mm
E
Eckmaß
25.400 mm
M
Gesamthöhe
5.000 mm
S
Schlüsselweite
22.000 mm
T
Blechdicke
0.600 mm
U
Min.
5.000 mm
V
Min.
16.000 mm
KG
Gewicht Kg/1000 Stück
2.500 Kg
N
Sperrzähne
6.000 mm
LOD
Detailierungsgrad
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen